Câble - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/IB32 - 2296825

Câble rond pré-équipé; Commande: Allen-Bradley SLC 500 (IB 32); Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 40-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (4x 14-pôles); Longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Câble préconfectionné pour répartir 32 canaux en 4 x 8

Données commerciales

Code de commande 2296825
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 479 (C-5-2017)
GTIN 4017918612856
Poids par pièce (hors emballage) 215,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer