Connecteur femelle - FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - 2285580

Connecteur femelle, sortie vissée, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 32, pas: 0 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2285580
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 791 (C-1-2013)
GTIN 4017918055981
Poids par pièce (hors emballage) 120,180 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer