Grundleiste - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25THRR32 - 2279703

Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,25 mm, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Passend für Elektronikgehäuse ME/ ME MAX
  • Polzahlen 2 und 3 passend zu Gehäusebreiten 17,5/35 mm bzw. 22,5/45 mm
  • Orthogonaler Schraubsteckanschluss
  • Anlieferungsform: Kartonverpackung Schüttgut oder Gurtverpackung für automatisierte Bestückung
  • Rastermaß 7,25 mm für die uneingeschränkte 600 V-UL-Zulassung
  • THR lötfähig
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2279703
Verpackungseinheit 110 STK
Mindestbestellmenge 110 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 511 (C-1-2013)
GTIN 4046356544450
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 55,550 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen