Elektronikgehäuse - ME MAX 17,5 2-2 GYWH S40 - 2278461

Abbildung zeigt eine Variante des Artikels (offenes Gehäuse) mit gestecktem Tragschienen-Busverbinder

Elektronikgehäuse, bestehend aus: Gehäuseschalen links und rechts, Blende, Klarsichtdeckel, Metallfußriegel und Feder, Gehäuse offen, 12-polig (4 x 3 Pole), Breite: 17,5 mm, Farbe: lichtgrau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Tragschienen-Busverbinder optional
  • Steckanschluss in Schraub-, Feder- oder Schnellanschlusstechnik
  • Etiketten für Zusatzbeschriftung optional
  • Große Frontfläche für hochpolige Stecker oder Bedien- und Einstellelemente
  • Große Leiterplattenfläche bei kompakten Gehäuseabmessungen
  • Einlegeblende einfach modifizierbar und bedruckbar
  • Einfacher Modultausch ohne Unterbrechung der Kontaktkette
  • Klarsichtfrontdeckel schwenkbar
  • Funktionserdkontakt optional
  • Fest- oder Steckanschlusstechnik mischbar auf bis zu drei Anschlussebenen, in unterschiedlichen Rastermaßen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2278461
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 500 STK
GTIN 4046356297318
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 61,310 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen