Stroomtransformatoren - PACT MCR-V2-8020-105-1000-5A-1 - 2277747

Opklikstroomtransformator, primaire stroom 1000 A AC; secundaire stroom 5 A AC; nauwkeurigheidsklasse 1; nominaal vermogen 10 VA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Primärer Bemessungsstrom Ipn: 0...(500...2000) A
  • Rundleitermaße: Ø 70 mm
  • Schienenmaße: 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2277747
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356458757
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 418,100 g
Zolltarifnummer 85043129
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen