Stromwandler - PACT MCR-V2-6040- 96-1000-5A-1 - 2277705

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 1000 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 10 VA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Primärer Bemessungsstrom Ipn: 0...(200...2000) A
  • Schienenmaße: 60x40 mm; 50x50 mm
  • Rundleitermaße: Ø 61 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2277705
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356460170
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 388,400 g
Zolltarifnummer 85043129
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen