Stromwandler - PACT MCR-V2C-10020-129 - 2277514

Eichfähiger Aufsteckstromwandler, Primärstrom wählbar 500...2500 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 0,2 / 0,2S oder 0,5 / 0,5S; Bemessungsleistung wählbar. Optional: Eichung des Wandlers und Erstellung der zugehörigen Zertifikate.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Für den Eichvorgang von eichfähigen Stromwandlern fallen gemäß dem Bundesgesetzblatt Eichgebühren an, die sich nach der Höhe der primären Bemessungsstromstärke richten.

Ihre Vorteile

  • Primärer Bemessungsstrom Ipn: 0...(400...4000) A
  • Rundleitermaße: Ø 85 mm
  • Schienenmaße: 2x 100x10 mm; 80x64 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2277514
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 230 (C-5-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 586,400 g
Zolltarifnummer 85043129
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen