Stromwandler - PACT MCR-V2- 8020-105 - 2277365

Aufsteckstromwandler, Primärstrom wählbar von 500...2000 A AC; Sekundärstrom wählbar 1 A AC oder 5 A AC; Genauigkeitsklasse wählbar 0,5 oder 1; Bemessungsleistung wählbar

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Primärer Bemessungsstrom Ipn: 0...(500...2000) A
  • Rundleitermaße: Ø 70 mm
  • Schienenmaße: 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2277365
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 229 (C-5-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 484,000 g
Zolltarifnummer 85043129
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen