Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-6040- 96-1250-5A-1 - 2276227

Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 250 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 15 VA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Courant primaire assigné Ipn : 0...(200...2000) A
  • Dimensions de la barre : 60x40 mm; 50x50 mm
  • Dimensions du câble rond : Ø 61 mm

Données commerciales

Code de commande 2276227
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356502559
Poids par pièce (hors emballage) 384,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85043129
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer