Connecteur encartable - SKBI 32/F/ZD - 2261106

Connecteur encartable, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 32, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2261106
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 779 (C-1-2013)
GTIN 4017918053840
Poids par pièce (hors emballage) 172,440 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer