Boîtier électronique - UCS 195-145-F-CCD 9005 - 2203441

Boîtier complet pour circuit imprimé, fermé au niveau des inserts des montants d'angle, inclut des demi-coques de boîtier, des parois fermées, des inserts de montants d'angle avec support de fixation pour circuit imprimé, des vis pour boîtier et fixation du circuit imprimé, boîtier de couleur noire avec inserts de montants d'angle vert-turquoise

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Grande souplesse d'utilisation grâce à une structure de boîtier modulaire
  • Fixation des circuits imprimés flexible qui s'adapte presque à tout type de forme
  • Possibilités de personnalisation pratiques
  • Réduction des frais de logistique grâce à la compatibilité de tous les composants
Logo

Données commerciales

Code de commande 2203441
Unité de conditionnement 1 pc
GTIN 4055626402598
Poids par pièce (hors emballage) 293,930 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer