nouveau

Demi-coque de boîtier - UCS HH 125-87 9005 - 2203350

Boîtier demi-coque servant à monter un boîtier UCS de dimension 125 x 87 mm ; matériau polycarbonate ; couleur noire semblable à RAL 9005

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2203350
Unité de conditionnement 20 pc
GTIN 4055626427676
Poids par pièce (hors emballage) 48,860 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer