Boîtier électronique - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

Boîtier d'affichage 15", gris clair, fenêtre au milieu, façade plate, avec une découpe pour la tôle angulaire de raccordement, composé de deux demi-coques et de vis

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits DCS
  • Boîtier d'affichage pour terminaux de commande mobiles et fixes
  • Intégration des écrans TFT et des claviers à membrane
  • Indice de protection jusqu'à IP54
  • Plage de température : -20 °C à +50 °C
  • Plastique ABS résistant aux chocs
  • Classe d'inflammabilité UL 94-V0

Données commerciales

Code de commande 2203191
Unité de conditionnement 4 pc
GTIN 4055626378459
Poids par pièce (hors emballage) 756,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer