neu

Elektronikgehäuse - HCS-C MINI 1 9V C C 7035 - 2203149

Handheld-Gehäuse C-Mini lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen, Schrauben. Front 1,1 mm vertieft, geschlossen, Batteriefachdeckel und Batteriekontakten für 9-V-Block

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie HCS
  • Geeignet für mobile Handgeräte
  • Ergonomische Gehäuseform gerade oder gestuft
  • Integration von LCD-Displays und Folientastaturen
  • Schutzart bis zu IP54
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
  • Schlagzäher ABS-Kunststoff
  • Brennbarkeitsklasse UL 94-V0

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2203149
Verpackungseinheit 1 STK
GTIN 4055626377025
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 104,900 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen