Leiterplattensteckverbinder - PSPT 2,5/ 4-ST BK - 2202757

Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202757
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 100 STK
GTIN 4055626217895
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,910 g
Zolltarifnummer 85366990
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen