Steckkartenblock - SKBD 20/MT - 2202631

19" Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 20, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202631
Verpackungseinheit 10 STK
Katalogseite Seite 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053376
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 59,630 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen