Connecteur encartable - SKBD 15/MT - 2202602

L'illustration représente une version à 20 pôles

Connecteur encartable, intensité nominale: 5 A, nombre de pôles: 15, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2202602
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053345
Poids par pièce (hors emballage) 45,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer