Connecteur pour C.I. - HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - 2202572

Elément enfichable, nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, type de raccordement: Technologie Push-in, Couleur du dispositif d'ouverture du ressort : rouge

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME-IO
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas de 18,8 mm
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Connectique Push-in en façade
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé
Logo

Données commerciales

Code de commande 2202572
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626146140
Poids par pièce (hors emballage) 3,420 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer