Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-161 PROFILE 150 S801 - 2202365

Kein Bild verfügbar

Aufbaugehäuse, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 150 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie HC-ALU
  • Strangprofil aus Aluminium
  • Verfügbar in den Längen von 100 mm ... 1000 mm, optional individuell ablängbar
  • Verfügbar in den Baubreiten 53,5 mm ... 161 mm
  • Schutzart bis IP65
  • Nutzbar als Handheld- und Wandgehäuse
  • Optional EMV-Dichtungen erhältlich

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202365
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626072838
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 607,500 g
Zolltarifnummer 76042100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen