Elektronikgehäuse - BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - 2202324

Kein Bild verfügbar

Installationseinbaugehäuse, Länge: 89,7 mm, Oberteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 161,6 mm, Höhe: 62,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie BC
  • Normkonform nach DIN EN 43880
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von einer bis neun Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202324
Verpackungseinheit 80 STK
Mindestbestellmenge 480 STK
GTIN 4055626052700
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 64,200 g
Zolltarifnummer 85472000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen