Embase - MSTBO 2,5/ 4-G1R/L SET GN - 2202183

Aucune photo disponible

Embase

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Embase pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé

Données commerciales

Code de commande 2202183
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626016573
Poids par pièce (hors emballage) 10,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer