Elektronikgehäuse-Komponente - UM-ALU 4-100,5 FRONT 235 AP - 2202101

Aufbaugehäuse, Länge: 135 mm, Frontplatte, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 101,8 mm, Höhe: 2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie UM-ALU
  • Strangprofil aus Aluminium
  • Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
  • Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • EMV-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202101
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356987684
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 129,400 g
Zolltarifnummer 76061191
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen