Composants de boîtier électronique - ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 VPE1 - 2202054

Support de connectique pour raccordement RJ45, prééquipé avec flasque et levier de déverrouillage ; cache d'insertion et 2x connecteurs RJ45 incl.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME PLC
  • Montage sans outil
  • Disponible dans une largeur de 40 mm
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2202054
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356980579
Poids par pièce (hors emballage) 58,800 GRM
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer