Boîtier électronique - UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - 2202031

Élément de verrouillage pour le verrouillage périphérique du circuit imprimé supérieur sur les boîtiers UM-PRO

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits UM-BASIC/UM-PRO
  • Profilé extrudé en PVC (UM-BASIC) ou en PA (UM-PRO)
  • Disponible dans des longueurs personnalisées
  • Disponible dans des pas de 72 mm, 108 mm et 122 mm
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé

Données commerciales

Code de commande 2202031
Unité de conditionnement 100 pc
GTIN 4055626005423
Poids par pièce (hors emballage) 0,300 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer