Boîtier électronique - ME-IO 18,8 B/FE 3/9U TBUS 7035 - 2201963

Boîtier fermé, Partie inférieure, connexion transversale: Connecteur sur profilé, coloris: gris clair, largeur: 18,9 mm, longueur: 113,3 mm, hauteur: 57,7 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 5

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME-IO
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas de 18,8 mm
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Connectique Push-in en façade
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé
  • Contact de terre spécial intégré dans la pièce du boîtier

Données commerciales

Code de commande 2201963
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 34 (NTK-2014)
GTIN 4046356946469
Poids par pièce (hors emballage) 40,740 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer