Boîtier électronique - ME-IO 18,8 B/FE 9/9U TBUS 7035 - 2201960

Boîtier fermé, longueur: 113,3 mm, Partie inférieure, connexion transversale: Connecteur sur profilé, coloris: gris clair, largeur: 18,9 mm, hauteur: 57,7 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 5

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME-IO
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas de 18,8 mm
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Connectique Push-in en façade
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé
  • Contact de terre spécial intégré dans la pièce du boîtier

Données commerciales

Code de commande 2201960
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 34 (NTK-2014)
GTIN 4046356946438
Poids par pièce (hors emballage) 38,230 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer