Elektronikgehäuse - UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - 2201930

Kein Bild verfügbar

Komplettgehäuse, Farbe: aluminiumfarben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie UM-ALU
  • Strangprofil aus Aluminium
  • Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
  • Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • EMV-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201930
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356936682
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 91,160 g
Zolltarifnummer 76042100
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen