Boîtier électronique - BC 161,6 OT 111122 KMGY - 2201919

Boîtiers fermés pour installations, longueur: 89,7 mm, Partie supérieure, coloris: gris clair, largeur: 161,6 mm, hauteur: 62,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits BC
  • Conforme à la norme DIN EN 43880
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas de une à neuf unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé ou au mur
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2201919
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 500 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356949552
Poids par pièce (hors emballage) 34,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer