Boîtier électronique - ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 2201799

Boîtier fermé, longueur: 21,8 mm, Capot, coloris: gris clair, largeur: 18,9 mm, hauteur: 12,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME-IO
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas de 18,8 mm
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Connectique Push-in en façade
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2201799
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911603
Poids par pièce (hors emballage) 3,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer