Gehäusedeckel - EH 70-C DS/ABS BK9005 - 2201755

Einbaugehäuse beidseitige Anschlussöffnung, Farbe: schwarz, Breite: 70 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie EH
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 22,5 mm ... 90 mm
  • Brennbarkeitsklasse HB nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201755
Verpackungseinheit 10 STK
GTIN 4046356906647
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 13,000 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen