Composants de boîtier électronique - ME PLC 40 CT36 GY7035 - 2201494

Support pour connectique, entièrement monté avec FKCN 2x 18 pôles, flasque et levier de déverrouillage ; cache d'insertion incl. ; embase adaptée : 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME PLC
  • Montage sans outil
  • Disponible dans une largeur de 40 mm
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2201494
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 733 (C-1-2013)
GTIN 4046356838627
Poids par pièce (hors emballage) 93,600 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer