Boîtier électronique - BC 71,6 OT U11 SET KMGY S614 - 2201489

Capot pour boîtier d'installation BC, largeur : 71,6 mm, profondeur de capacité de raccordement : 11 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2201489
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356812054
Poids par pièce (hors emballage) 28,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer