Elektronikgehäuse - ME 22,5 OT-3MSTBO S599 - 2201398

Kein Bild verfügbar

Oberteil, Oberteil, Farbe: grün, Breite: 22,5 mm, Höhe: 51,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • ME...TBUS-Verbinder mit 5 Parallelkontakten platzsparend in Tragschiene rastbar
  • Goldkontakte für Datenübertragung und Energieversorgung (125 V, 8 A)
  • Beim Ziehen eines Gerätes aus dem Verbund wird die Signalkette nicht unterbrochen– Einspeisung über Standard-MINI COMBICON-Stecker

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201398
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356791717
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19,510 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen