Boîtier électronique - ME 22,5 OT-1MSTBO MDZ404 - 2201346

Aucune photo disponible

Partie supérieure, coloris: vert, largeur: 22,5 mm, hauteur: 38,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Contacts plaqués or pour transmission de données et alimentation (125 V, 8 A)
  • Connecteur ME...TBUS avec 5 contacts parallèles, peu encombrant, encliquetable dans un profilé
  • Le retrait d'un module de la rangée n'interrompt pas la chaîne du signal– Entrée d'alimentation par connecteur standard MINICONNEC.

Données commerciales

Code de commande 2201346
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356770477
Poids par pièce (hors emballage) 15,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer