Elektronikgehäuse - ME MAX 22,5 U-U1 BUGY S580 - 2201340

Abbildung zeigt die Gehäusevarianten

Elektronikgehäuse

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Steckanschluss in Schraub-, Feder- oder Schnellanschlusstechnik
  • Etiketten für Zusatzbeschriftung optional
  • Tragschienen-Busverbinder optional
  • Große Frontfläche für hochpolige Stecker oder Bedien- und Einstellelemente
  • Große Leiterplattenfläche bei kompakten Gehäuseabmessungen
  • Einlegeblende einfach modifizierbar und bedruckbar
  • Einfacher Modultausch ohne Unterbrechung der Kontaktkette
  • Funktionserdkontakt optional
  • Fest- oder Steckanschlusstechnik mischbar auf bis zu drei Anschlussebenen, in unterschiedlichen Rastermaßen
  • Klarsichtfrontdeckel schwenkbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201340
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 500 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356766821
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 51,680 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen