Montagematerial - HC-ALU 6-161 MOUNT 200 GY - 2201334

Kein Bild verfügbar

Einbaugehäuse

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie UM-ALU
  • Strangprofil aus Aluminium
  • Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
  • Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • EMV-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201334
Verpackungseinheit 2 STK
Mindestbestellmenge 2 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356789141
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 153,000 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland HU (Ungarn)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen