Elektronikgehäuse - ME MAX 35 U-U1 KMGY VPE1 - 2201323

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 35 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME MAX
  • Einfache Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit Tragschienen-montierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbinder-System
  • Steckanschluss in Schraub-, Feder- oder Schnellanschlusstechnik
  • Tragschienen-Busverbinder optional
  • Große Leiterplattenfläche bei kompakten Gehäuseabmessungen
  • Große Frontfläche für hochpolige Stecker oder Bedien- und Einstellelemente
  • Einlegeblende einfach modifizierbar und bedruckbar
  • Einfacher Modultausch ohne Unterbrechung der Kontaktkette
  • Fest- oder Steckanschlusstechnik mischbar auf bis zu drei Anschlussebenen, in unterschiedlichen Rastermaßen
  • Funktionserdkontakt optional
  • Klarsichtfrontdeckel schwenkbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201323
Verpackungseinheit 1 STK
GTIN 4046356767019
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 85,400 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen