Composants de boîtier électronique - UM-ALU 4-72 COVER AL - 2200933

Boîtier ouvert, Partie latérale, coloris: coloris alu, largeur: 75 mm, longueur: 2 mm, hauteur: 31 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits UM-ALU
  • Profilé extrudé en aluminium
  • Disponible dans des longueurs comprises entre 42,5 et 990 m, longueur personnalisée en option
  • Disponible dans des largeurs de 75 mm et 105 mm
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • Protection CEM

Données commerciales

Code de commande 2200933
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716512
Poids par pièce (hors emballage) 26,700 GRM
Numéro du tarif douanier 76169910
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer