Joint - HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC - 2200907

Joint CEM pour embase HC-UAL

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits HC-ALU
  • Profilé extrudé en aluminium
  • Disponible dans des longueurs comprises entre 100 et 1 000 mm, longueur personnalisée en option
  • Disponible dans des largeurs comprises entre 53,5 mm et 161 mm
  • Indice de protection jusque IP65
  • Possibilité d'utilisation comme boîtier portatif ou mural
  • Joints CEM disponibles en option

Données commerciales

Code de commande 2200907
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716796
Poids par pièce (hors emballage) 3,250 GRM
Numéro du tarif douanier 40169300
Pays d'origine HU (Hongrie)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer