ME MAX 22,5 2-2 KMGY S481 - 2200830

L'illustration représente les versions de boîtier

Boîtier complet avec fentes d'aération, Boîtier complet, connexion transversale: Connecteur sur profilé, coloris: gris clair, largeur: 22,5 mm, longueur: 99 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 5

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement enfichable avec raccordement vissé, à ressort ou autodénudant
  • Connecteur bus pour profilé en option
  • Étiquettes pour repérage supplémentaire en option
  • Surface de CI étendue pour les boîtiers de dimensions compactes
  • Face avant étendue pour connecteurs mâles multipolaires ou éléments de commande et de réglage
  • Échange simple de module sans interruption de la chaîne de contacts
  • Ecran insérable facile à modifier et à repérer
  • Techniques de raccordement fixe ou par enfichage combinables jusqu'à trois niveaux de connexions, dans différents pas
  • Contact de terre en option
  • Couvercle transparent pivotant

Données commerciales

Code de commande 2200830
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356685115
Poids par pièce (hors emballage) 58,130 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer