Elektronikgehäuse - ME MAX 22,5 3-3 KMGY S454 - 2200697

Abbildung zeigt die Gehäusevarianten

Elektronikgehäuse, bestehend aus: Gehäuseschalen links und rechts, Blende, Klarsichtdeckel, Metallfußriegel und Feder, Gehäuse offen, 24-polig (6 x 4 Pole), Breite: 22,5 mm, Farbe: lichtgrau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Tragschienen-Busverbinder optional
  • Steckanschluss in Schraub-, Feder- oder Schnellanschlusstechnik
  • Etiketten für Zusatzbeschriftung optional
  • Große Leiterplattenfläche bei kompakten Gehäuseabmessungen
  • Große Frontfläche für hochpolige Stecker oder Bedien- und Einstellelemente
  • Einfacher Modultausch ohne Unterbrechung der Kontaktkette
  • Einlegeblende einfach modifizierbar und bedruckbar
  • Klarsichtfrontdeckel schwenkbar
  • Fest- oder Steckanschlusstechnik mischbar auf bis zu drei Anschlussebenen, in unterschiedlichen Rastermaßen
  • Funktionserdkontakt optional

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200697
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 250 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356653930
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 48,760 g
Zolltarifnummer 85472000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen