Composants de boîtier électronique - ME 22,5 UT/FE BUS/10 KMGY S404 - 2200573

Aucune photo disponible

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, Partie inférieure, coloris: gris clair, largeur: 22,5 mm, hauteur: 114,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • 2 contacts série en option (connexion en cascade)
  • Montage par encliquetage sur les profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché
  • Contacts plaqués or pour transmission de données et alimentation (125 V, 8 A)
  • Entrée d'alimentation par connecteur standard MINICONNEC

Données commerciales

Code de commande 2200573
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356619110
Poids par pièce (hors emballage) 42,180 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer