Connecteur pour C.I. - MSTBO 2,5/ 2-G1PR BK - 2200489

Embase, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, Coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage, Article avec sortie de broche latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase et connecteur pour boîtiers électroniques ME et ME MAX
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
  • Pas de 5 mm
  • Nombre de pôles 2 à 4
  • Protection contre tout contact fortuit avec les doigts
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2200489
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356657297
Poids par pièce (hors emballage) 1,340 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer