Connecteur pour C.I. - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - 2200482

L'illustration représente la version en gris

Elément enfichable, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris clair, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase et connecteur pour boîtiers électroniques ME et ME MAX
  • Nombre de pôles 2 à 4
  • Pas de 5 mm
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
  • Protection contre tout contact fortuit avec les doigts
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2200482
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356659406
Poids par pièce (hors emballage) 6,590 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer