Boîtier électronique - ME 90 UT TBUS KMGY S285 - 2200392

Aucune photo disponible

Boîtier fermé, Partie inférieure, coloris: gris clair, largeur: 90 mm, longueur: 99 mm, hauteur: 114,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • 2 contacts série en option (connexion en cascade)
  • Grande surface équipable
  • Contacts plaqués or pour transmission de données et alimentation (125 V, 8 A)
  • Pas étroit, permettant un grand nombre de pôles
  • Entrée d'alimentation par connecteur standard MINICONNEC
  • Surfaces d'étiquetage en creux
  • Montage par encliquetage sur les profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché
  • Circuits imprimés de même forme pour toutes les largeurs
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Montage rapide sur le profilé selon EN 60715
  • Désignation des pièces et du matériau gravée sur le boîtier (recyclable)
  • Économies grâce à une fabrication simplifiée de l'appareil
  • Possibilité d'extraire partiellement l'électronique
  • En option, raccordement BUS intégré dans le boîtier, au choix pour liaison série ou parallèle
  • Pied métallique de verrouillage
  • Contact de terre électronique (CEM) intégré dans la partie inférieure du boîtier

Données commerciales

Code de commande 2200392
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356567930
Poids par pièce (hors emballage) 95,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer