Connecteur pour C.I. - MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - 2200384

Embase, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, montage: Soudage, Article avec sortie de broche latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Nombre de pôles 2 à 4
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2200384
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356577120
Poids par pièce (hors emballage) 2,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer