Leiterplattensteckverbinder - MSTBO 2,5/ 2-G1L GYBN - 2200360

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Montage: Löten, Artikel mit seitlichem Pinabgang

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Grundgehäuse für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Polzahlen 2 bis 4
  • Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200360
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 250 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356576888
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,840 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen