Grundleiste - MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - 2200251

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte
  • Orthogonale Grundgehäuse für Through Hole Reflow Prozess
  • 2-, 3- und 4-polig
  • Integrierte Ansaugfläche
  • Auslieferung standardmäßig gurtverpackt, optional Schüttgut
  • Aus hochtemperaturbeständigem Polyamid für den Einsatz in bleifreien Lötprozessen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200251
Verpackungseinheit 230 STK
Mindestbestellmenge 230 STK
Katalogseite Seite 308 (C-1-2013)
GTIN 4046356546171
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,180 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen