Composants de boîtier électronique - UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - 2200164

La figure montre la variante pour circuits imprimés de niveau 1

Élément de verrouillage pour le verrouillage du circuit imprimé de niveau 1 sur les boîtiers UM-PRO

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits UM-BASIC/UM-PRO
  • Profilé extrudé en PVC (UM-BASIC) ou en PA (UM-PRO)
  • Disponible dans des longueurs personnalisées
  • Disponible dans des pas de 72 mm, 108 mm et 122 mm
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé

Données commerciales

Code de commande 2200164
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547581
Poids par pièce (hors emballage) 0,500 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer