Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO 122 FOOT BK - 2200160

Montagefuß für UM-PRO-Profile 122 mm zur Montage auf Tragschiene

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie UM-BASIC/UM-PRO
  • Strangprofil aus PVC (UM-BASIC) oder aus PA (UM-PRO)
  • Verfügbar in individuellen Längen
  • Verfügbar in den Baubreiten 72 mm, 108 mm und 122 mm
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200160
Verpackungseinheit 10 STK
Katalogseite Seite 749 (C-1-2013)
GTIN 4046356547420
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10,200 g
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen